Mini mâchoire à fente en T

Mini mâchoire à fente en T
[Features]
· Ideal for clamping thin workpieces.
· Setup can be completed easily by using the T-groove.
· Simply tighten the enamel screw with a wrench and it is ready to use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMC-1218
TMC-1422
TMC-1625
TMC-1828
TMC-2032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
L
(mm)
Mass
(g)

308.84 €

1 6 jours 10.817.512.77.223.2412248M6X16M6X1254180

330.13 €

1 6 jours 13.822.215.87.124.1412446M6X16M6X1654300

372.02 €

1 6 jours 15.825.415.87.127.1502755M8X20M8X1665440

372.93 €

1 6 jours 17.528.5197.928.9502955M8X20M8X2065580

435.82 €

1 6 jours 19.731.725.411.433.9503455M10X22M10X2565800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Features Ideal for clamping thin workpiece. By using the T-groove, setup can be completed easily. Simply tighten the enamel screw with a wrench and it is ready to use. Hardness HRC35°

Assistance technique