Palier à semelle

Palier à semelle
Ideal for preventing chattering and misalignment of warped workpieces. Support area is lifted by spring action, and vibration and misalignment can be prevented easily for each workpiece by fixing with bolts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PB-3655
PB-4270
PB-5085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
Mass
(g)

157.91 €

1 6 jours 3661558M8201714φ 36M6φ3M20M1040430

161.55 €

1 6 jours 4279709M10252517φ42M8φ4M24M1250730

226.61 €

1 6 jours 501008710M12302020φ52M10φ5M30M16601300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Features Ideal for preventing vibration and misalignment of warped workpieces. Support area is lifted by spring action, and vibration and misalignment can be prevented easily for the warping of each workpiece by fixing with bolts. Hardness HRC40°

Assistance technique