Butée de réglage

Butée de réglage
Bottom key can be set either vertically or horizontally in order to enable positioning of various workpieces. The tip has a swivel nut so doesn't rise up or scratch when tightening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1614-ST
2018-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
T nut Mass
(g)
Swivel Nut

345.39 €

1 6 jours 5534363613161614-TN700SN-10

510.95 €

1 6 jours 8545484024202018-TN1400SN-14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Features Bottom key can be set either vertically or horizontally for positioning various workpieces. The tip has a swivel nut so doesn't rise up or scratch when tightening. Finishing/Heat Treatment Black oxide finish

Assistance technique