Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSC-10012 |
SSC-10016 |
SSC-6512 |
SSC-8016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 32 | 22 | 60 | 40 | 13 | 7 | 10 | 380 | |
88.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 38 | 25 | 55 | 30 | 17 | 8 | 12 | 530 | |
50.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 65 | 32 | 22 | 32 | 14 | 13 | 7 | 10 | 260 | |
72.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 80 | 38 | 22 | 40 | 17 | 17 | 8 | 12 | 380 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC35° | Finishing | Black oxide finish |
---|---|---|---|---|---|
Features | Using the reset bolt and clamp support, loosen the nut and slide the main body to the right and left to smoothly detach the workpiece. |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles