Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TPS-105
Référence pièce
|
---|
TPS-105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Bolt Used | Mass (g) | Applicable Swivel Bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 50 | 100 | 27 | 22 | 16 | 17 | M16X2 | M16 | 800 | CHS-6000 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC35° | Finishing | Black oxide finish |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage avec trou de vis, le numéro d'article est le suivant: TPS-105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TPS-105.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Bolt Used
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TPS-103 |
TPS-104 |
TPS-106 |
TPS-107 |
TPS-108 |
TPS-109 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Bolt Used | Mass (g) | Applicable Swivel Bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 38 | 100 | 23 | 22 | 14 | 15 | M14X2 | M14 | 500 | CHS-5000 | |
67.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 38 | 150 | 23 | 38 | 14 | 15 | M14X2 | M14 | 700 | CHS-5000 | |
93.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 50 | 150 | 27 | 32 | 16 | 17 | M16X2 | M16 | 1200 | CHS-6000 | |
102.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 50 | 175 | 27 | 38 | 16 | 17 | M16X2 | M16 | 1400 | CHS-6000 | |
104.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 50 | 150 | 28 | 25 | 22 | 21 | M18X2.5 | M20 | 1300 | CHS-7000 | |
115.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 50 | 175 | 28 | 32 | 22 | 21 | M18X2.5 | M20 | 1500 | CHS-7000 |