Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TNC-2520
Référence pièce
|
---|
TNC-2520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Mass (g) | M (mm) | J (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.83 € | 1 | 6 jours | 250 | 60 | 30 | 6 | 35 | 110 | 40 | 50 | 28 | 2240 | M20 | 21 | 35 |
Loading...
Material | S45C | Finishing | Black Oxide Finish | Heat Treatment | HRC32~38° |
---|---|---|---|---|---|
Features | The hold part is used for round holes, convex parts, U arcs, etc. There is allowance in the adjustment of the clamp distance for long holes. |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de taraud et de nez, le numéro d'article est le suivant: TNC-2520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNC-2520.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
L(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TNC-1512 |
TNC-1516 |
TNC-2016 |
TNC-2020 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Mass (g) | M (mm) | J (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 38 | 15 | 4 | 20 | 70 | 25 | 30 | 18 | 580 | M12 | 13 | 22 | |
152.97 € | 1 | 6 jours | 150 | 48 | 20 | 5 | 25 | 40 | 35 | 40 | 24 | 1110 | M16 | 17 | 32 | ||
133.80 € | 1 | 6 jours | 200 | 48 | 20 | 5 | 25 | 90 | 35 | 40 | 24 | 1500 | M16 | 17 | 32 | ||
176.64 € | 1 | 6 jours | 200 | 60 | 30 | 6 | 35 | 60 | 40 | 50 | 28 | 2220 | M20 | 21 | 35 |