Mâchoire coudée

Mâchoire coudée
Z-type clamps have a long oblong setting bolt hole so there is plenty of room for adjustment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GNC-120
GNC-150
GNC-175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Mass
(g)

128.04 €

1 6 jours 12036301021617504513500

154.20 €

1 6 jours 150484813025255560171300

243.28 €

1 6 jours 175606015030306570212300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material S45C Hardness HRC-32~38° Features Z type clamps have a long oblong setting bolt hole so there is plenty of room for adjustment.

Assistance technique