Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TBM-2075
Référence pièce
|
---|
TBM-2075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Thread & Pitch | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.16 € | 1 | 12 jours | 20 | 20 | 40 | 33.2 | 11 | 11 | 22 | 75 | M20P=2.5 | 290 |
Loading...
Material | S45C (Forged product) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boulon à fente en T, le numéro d'article est le suivant: TBM-2075.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TBM-2075.
Configurer
Propriétés de base
Type
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Thread & Pitch
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TBM-12175 |
TBM-12200 |
TBM-1250 |
TBM-22100 |
TBM-22125 |
TBM-22150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Thread & Pitch | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 175 | M12P=1.75 | 170 | |
19.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 200 | M12P=1.75 | 196 | |
12.87 € | 1 | 12 jours | 12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 50 | M12P=1.75 | 76 | ||
43.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 100 | M22P=2.5 | 450 | |
44.71 € | 1 | 6 jours | 22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 125 | M22P=2.5 | 520 | ||
49.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 150 | M22P=2.5 | 590 |