Boulon à œil à épaulement

Boulon à œil à épaulement
  • En promotion
  • Remise sur volume
Use when lifting workpieces or jigs for heavy objects

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SEB-16

Référence pièce
SEB-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.13 €

4.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 16P2.0 B(mm) 27 C(mm) 35
D(mm) 35 E(mm) 60 F(mm) 11
G(mm) 30 Material JIS G 3101(SS400), 4051(S17C), or S20C Features The working load for lifting at 45 degrees is for when the bolt's bearing surface adheres tightly to the load through counterboring etc., both rings are aligned in the same direction and are on the same flat surface.
Mass(g) 220

Vous vous trouvez sur la page de Boulon à œil à épaulement, le numéro d'article est le suivant: SEB-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEB-16.

Assistance technique