Rondelle oscillante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

12M-SCW

Référence pièce
12M-SCW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.66 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 13.5 B(mm) 40 C(mm) 27
D(mm) 20 E(mm) 10 F(mm) 8
G(mm) M8 H(mm) 10 Material S45C
Hardness HRC40 Finishing Black oxide finish Mass(g) 90
J(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle oscillante, le numéro d'article est le suivant: 12M-SCW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12M-SCW.

Assistance technique