Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16M-WN
A(mm) | M16 | B(mm) | 25 | C(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 24 | E(mm) | 16 | Material | SCM440 |
Hardness | HRC60 | Finishing | Black oxide finish | Mass(g) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou d'appui, le numéro d'article est le suivant: 16M-WN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16M-WN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles