Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Mass (g) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.6 | M10 | 5 | 2.4 | 6.7 | 15.0 | |
34.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22.6 | M10 | 5 | 2.4 | 11.2 | 25.0 | |
35.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32.6 | M10 | 5 | 2.4 | 16.2 | 35.0 | |
40.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19.1 | M12 | 6 | 2.9 | 12.5 | 22.0 | |
42.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 27.1 | M12 | 6 | 2.9 | 20 | 30.0 | |
43.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 37.1 | M12 | 6 | 2.9 | 30 | 40.0 | |
50.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 47.1 | M12 | 6 | 2.9 | 40 | 50.0 | |
56.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | M16 | 8 | 4 | 28 | 24.0 | |
60.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | M16 | 8 | 4 | 40 | 34.0 | |
70.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 36 | M16 | 8 | 4 | 45 | 44.0 | |
73.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 46.0 | M16 | 8 | 4 | 55 | 54.0 | |
77.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 56 | M16 | 8 | 4 | 65 | 64.0 | |
23.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.6 | M6 | 3 | 1.4 | 2.4 | 13.0 | |
29.54 € | 1 | 11 jours | 21.6 | M6 | 3 | 1.4 | 3.8 | 23.0 | ||
26.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13.1 | M8 | 4 | 1.9 | 3.2 | 11.2 | |
24.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21.1 | M8 | 4 | 1.9 | 5.8 | 19.2 | |
27.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 31.1 | M8 | 4 | 1.9 | 9 | 29.2 | |
17.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14.6 | M10 | 5 | 2.4 | 6.7 | 17.0 | |
17.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 24.6 | M10 | 5 | 2.4 | 11.2 | 27.0 | |
17.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 34.6 | M10 | 5 | 2.4 | 16.2 | 37.0 | |
22.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20.3 | M12 | 6 | 2.9 | 12.5 | 23.2 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 28.3 | M12 | 6 | 2.9 | 20 | 31.2 | |
29.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38.3 | M12 | 6 | 2.9 | 30 | 41.2 | |
29.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 48.3 | M12 | 6 | 2.9 | 40 | 51.2 | |
39.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21.6 | M16 | 8 | 4 | 28 | 25.6 | |
40.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 31.6 | M16 | 8 | 4 | 40 | 35.6 | |
45.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 41.6 | M16 | 8 | 4 | 45 | 45.6 | |
49.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 51.6 | M16 | 8 | 4 | 55 | 55.6 | |
51.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 61.6 | M16 | 8 | 4 | 65 | 65.6 | |
15.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.1 | M6 | 3 | 1.4 | 2.4 | 13.5 | |
14.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22.1 | M6 | 3 | 1.4 | 3.8 | 23.5 | |
15.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.1 | M8 | 4 | 1.9 | 3.2 | 12.0 | |
20.45 € | 1 | 6 jours | 18.1 | M8 | 4 | 1.9 | 5.8 | 20.0 | ||
17.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 28.1 | M8 | 4 | 1.9 | 9 | 30.0 | |
51.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12.6 | M10 | 5 | 2.4 | 6.7 | 15.0 | |
53.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22.6 | M10 | 5 | 2.4 | 11.2 | 25.0 | |
70.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32.6 | M10 | 5 | 2.4 | 16.2 | 35.0 | |
69.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19.1 | M12 | 6 | 2.9 | 12.5 | 22.0 | |
70.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 27.1 | M12 | 6 | 2.9 | 20 | 30.0 | |
73.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 37.1 | M12 | 6 | 2.9 | 30 | 40.0 | |
74.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 47.1 | M12 | 6 | 2.9 | 40 | 50.0 | |
80.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 16 | M16 | 8 | 4 | 28 | 24.0 | |
115.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | M16 | 8 | 4 | 40 | 34.0 | |
93.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 36 | M16 | 8 | 4 | 45 | 44.0 | |
91.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 46.0 | M16 | 8 | 4 | 55 | 54.0 | |
100.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 56 | M16 | 8 | 4 | 65 | 64.0 | |
35.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.6 | M6 | 3 | 1.4 | 2.4 | 13.0 | |
37.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21.6 | M6 | 3 | 1.4 | 3.8 | 23.0 | |
40.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 13.1 | M8 | 4 | 1.9 | 3.2 | 11.2 | |
37.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21.1 | M8 | 4 | 1.9 | 5.8 | 19.2 | |
41.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 31.1 | M8 | 4 | 1.9 | 9 | 29.2 |
Loading...
Material | Main Body SCM21; Steel Ball SUJ2 | Hardness | HRC32~38°HRC62° |
---|
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles