Mâchoire de serrage de talon à fente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SHC-30

Référence pièce
SHC-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.84 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 16 B(mm) 32 C(mm) 100
D(mm) 20 E(mm) 57 F(mm) 13
G(mm) 10 H(mm) 8 I(mm) 8
Mass(g) 305 Material S45C Finishing/Heat Treatment Black oxide finish
Hardness HRC35°

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage de talon à fente, le numéro d'article est le suivant: SHC-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SHC-30.

Assistance technique