Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSS-10
A(mm) | M10-1.5 | B(mm) | 60 | C(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 8 | E(mm) | 5 | F(mm) | 6 |
G(mm) | 32 | Material | S45C | Mass(g) | 46.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Vis pivotante à tête moletée, le numéro d'article est le suivant: KSS-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KSS-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles