Magnetic Base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MB-8D

Référence pièce
MB-8D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.20 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Attraction Force(N) 800 Handle Y/N Disponible Suction Surface Surface de base (forme en V)
Product Type Base magnétique Width(mm) 50 Depth(mm) 60
Height(mm) 55 Features Lever to turn the magnetic force ON/OFF. M8 holes (Depth 7) in the top surface can be used for mounting fixtures/equipment. Suction surface shape changes to bottom V or rugged concave, selectable according to the application.

Vous vous trouvez sur la page de Magnetic Base, le numéro d'article est le suivant: MB-8D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MB-8D.

Assistance technique