Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JCT35525AZ36T5
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte | Abrasive material | AZ |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | T | Outer Diameter(mm) | 355 |
Blade thickness(mm) | 2.5 | Internal Diameter(mm) | 25.4 | Features | Durability emphasized |
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 80 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 5 | Features 1 | The front surface is rough-side finished and thus there will be few burrs or scales on the cutting surface as well as almost no clogging. |
Features 2 | Grinding stone suitable for cutting light roofing materials. | Features 3 | Set of 5 units for easy portability to work sites. | Application | Cutting of Light Roofing Material (Construction Steel Ceiling Bases · Building Steel Wall Bases) |
Point Strategy | 5 points |
Vous vous trouvez sur la page de Clash Cut pour utilisation légère, le numéro d'article est le suivant: JCT35525AZ36T5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JCT35525AZ36T5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles