• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Momimen Nano

Momimen Nano

[Features]
· Smallest class in the industry. A screw-on type, the smallest class in the industry thanks to its industry-smallest class tip (underneck diameter of φ6 mm).
· Interference of vise, clamp and the like can be avoided.
· Capable of machining previously unreachable locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCN0830E
SCN0845E
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
φdn
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

89.54 €

6 jours 1207.47.50.6~7.4

89.54 €

6 jours 9065.60.6~6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Chamfering/Horizontal work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
Number of flutes 1 φd(mm) 8 Overall Length L(mm) 82
ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 22

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Momimen
    Momimen

    FUJIGEN

    Prix standard 106.07 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Embout pour Momimen Nano ENGX040102
    Embout pour Momimen Nano ENGX040102

    FUJIGEN

    Prix standard 20.87 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Foret à pointer NC pour 90°
    Foret à pointer NC pour 90°

    Nine9

    Prix standard 96.14 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Ecomen
    Ecomen

    FUJIGEN

    Prix standard 134.12 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Gentlemen
    Gentlemen

    FUJIGEN

    Prix standard 429.90 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Decamomi
    Decamomi

    FUJIGEN

    Prix standard 134.12 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Momi Eco
    Momi Eco

    FUJIGEN

    Prix standard 102.37 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Young Men
    Young Men

    FUJIGEN

    Prix standard 269.04 €

    Nombre de jours d'expédition: 6 jours

  • WellSee A
    WellSee A

    ASKER

    Prix standard 11.94 €

    Nombre de jours d'expédition: 7 jours

Assistance technique