Mini Momi

Mini Momi
[Features]
· Only one tool needed for both gouging and C-chamfering. Improves productivity by helping reduce the number of tools used in ATC tool changes.
· The dedicated tip has a unique shape, eliminating the risk of vibration and damage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCM1045C
SCM1045CL
SCM1045CL-CB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)

170.60 €

1 6 jours 1057233

157.85 €

1 9 jours 16513233

748.50 €

1 8 jours 16514520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal Tip angle (θ) 90 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 9
work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu Number of flutes 1
φdn(mm) 8 φd(mm) 10 Capacity (Countersink Chamfering)(mm) 0.6~9

Assistance technique