Decamomi

Decamomi
  • Remise sur volume

[Features]
· Only one tool needed for both gouging and C-chamfering. Improves productivity by helping reduce the number of tools used in ATC tool changes.
· The dedicated tip has a unique shape, eliminating the risk of vibration and damage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC2045T
SC2045TL
SC2530T
SC2545TL
SC3230TL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
φdn
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

112.29 €

5 jours 9022.52220130100303~22.5

164.43 €

5 jours 9022.52220200170303~22.5

116.26 €

Devis 12026.6252513095353~26.6

158.22 €

Disponible 5 jours 9022.52225200150503~22.5

174.22 €

Devis 12026.62532200150503~26.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Chamfering/Horizontal work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Resin Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N NA Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
Number of flutes 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique