• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Aluminium Samurai

Aluminium Samurai

[Features]
· Dedicated for aluminum. : The blade tip shape is specialized for aluminum machining and provides a clean cut with less burring, reducing the need for burr removal after machining.
· Significantly reduces running cost thanks to its high strength and improved abrasion resistance.
· Achieves high runout accuracy within 5/1,000 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AZ4-90-L60
AZ6-90-L75
AZ10-90-L75
AZ10-90-L120
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

95.71 €

5 jours 40.24600.01~4

105.14 €

5 jours 60.46750.01~6

143.14 €

5 jours 100.610750.01~10

158.93 €

5 jours 100.6101200.01~10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centering (Positioning) / Chamfering/Horizontal Tip angle (θ) 90 work material Aluminum / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated Number of flutes 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique