Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BM6021T
Référence pièce
|
---|
BM6021T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.51 € | 1 | 10 jours | 60 | 21.77 | 6.60 | 23 | 10 | 69 | 45 | 24 | 7~21/7~19 | 6 |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Number of flutes | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Embout d'usinage, le numéro d'article est le suivant: BM6021T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BM6021T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φdn(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BM3029T |
BM4524T |
BM4524TL |
BM4538T |
BM4552T |
BM4566T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.34 € | 1 | 10 jours | 30 | 30.20 | 5.52 | 30 | 10 | 74 | 45 | 29 | 6~29/6~26 | 5 | ||
170.60 € | 1 | 6 jours | 45 | 25.20 | 4.49 | 26 | 10 | 67 | 45 | 22 | 5~24/5~21 | 1 | ||
160.93 € | 1 | 10 jours | 45 | 25.20 | 4.49 | 26 | 10 | 110 | 88 | 22 | 5~24/5~21 | 1 | ||
145.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45 | 39.83 | 18.17 | 40 | 12 | 75 | 50 | 25 | 19~38/19~36 | 2 | |
150.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45 | 53.91 | 32.17 | 54 | 13 | 80 | 55 | 25 | 33~52/33~50 | 3 | |
240.16 € | 1 | 6 jours | 45 | 67.94 | 46.17 | 68 | 13 | 80 | 55 | 25 | 47~66/47~64 | 4 |