Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RV16-35T
Référence pièce
|
---|
RV16-35T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | L3 (mm) | Z (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | Ds2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 35.9 | ZigZag 2 | 18 | 16 | 200 | 175 | 25 | 18.3 | 9.0 | 18~35.9 | 2 | - |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal / Rainure en V | Tip angle (θ) | 45 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu |
Vous vous trouvez sur la page de Ryanmencut V, le numéro d'article est le suivant: RV16-35T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RV16-35T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Number of flutes
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
L3(mm)
Z(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MRV12-19S |
RV25-46T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Number of flutes | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | L3 (mm) | Z (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | Ds2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19.5 | 1 | 6.7 | 12 | 150 | 128 | 22 | - | 6.57 | 13~19.5 | 1 | 13 | |
381.30 € | 1 | 6 jours | 45.6 | ZigZag 4 | 28 | 25 | 200 | 175 | 25 | 18.5 | 9.0 | 28~45.6 | 2 | - |