Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UM12-16S
Référence pièce
|
---|
UM12-16S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Dℓ (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓn (mm) | ℓn-S (mm) | S (mm) | T (mm) | E (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | Drawing | Compatible Tip | Pilot Hole Dia. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.37 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 11 | 12 | 118 | 48 | 41 | 7 | - | - | More than 16.0 | 2 | SPET06T104 | - |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | Tip angle (θ) | 45 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu | Number of flutes | 1 | ℓs(mm) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Type
Dℓ(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓn(mm)
ℓn-S(mm)
S(mm)
T(mm)
E(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles