Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SNK1516C |
SNK2016C |
SNK2515C |
SNK3015C |
SNK3514C |
SNK4013C |
SNK4512C |
SNK5014C |
SNK5514C |
SNK6015C |
SNK6515C |
SNK7014C |
SNK7514C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.28 € | 1 | 9 jours | 15 | 18 | 0.5 | 2.1 | 1.0~16.0 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 20 | 18.2 | 1.1 | 2.8 | 2.0~16.5 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 25 | 17 | 0.6 | 3.5 | 1.5~15.5 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 30 | 16.3 | 0.7 | 4.5 | 1.5~15.0 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 35 | 15.5 | 0.7 | 5.2 | 1.5~14.0 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 40 | 14.6 | 0.8 | 5.9 | 1.5~13.5 | ||
144.28 € | 1 | 7 jours | 45 | 13.5 | 0.9 | 6.4 | 1.5~12.5 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 50 | 15.5 | 4.0 | 7 | 5.0~14.5 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 55 | 15.2 | 5.0 | 7.5 | 6.0~14.5 | ||
144.28 € | 1 | 9 jours | 60 | 15.6 | 6.7 | 7.3 | 7.5~15.0 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 65 | 15.5 | 8 | 8.4 | 8.5~15.0 | ||
131.21 € | 1 | 9 jours | 70 | 15.1 | 9 | 8.7 | 9.5~14.5 | ||
144.28 € | 1 | 9 jours | 75 | 14.5 | 10 | 9.0 | 10.5 to 14.0 |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Number of flutes | 1 | φd(mm) | 20 | Overall Length L(mm) | 125 |
ℓs(mm) | 95 | ℓn(mm) | 30 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
S(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles