Référence fabricant: BTD32-134T
Marque: FUJIGEN
Prix: 286.03 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BTD32-134T
Application | Chanfreinage / horizontal | Tip angle (θ) | 45 | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 49.85~134.6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine | Single blade, two blades | Lame unique | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Number of flutes | 1 |
Minimum Machining Diameter Ds(mm) | 28~112.8 | φdn(mm) | 49 | φd(mm) | 32 |
Overall Length L(mm) | 140~182.8 | ℓs(mm) | 75 | ℓn(mm) | 65~107.8 |
S(mm) | 10.9 | Z(mm) | 9.8~52.6 | Capacity (Hole Chamfering)(mm) | 28~112 |
Vous vous trouvez sur la page de Baitender, le numéro d'article est le suivant: BTD32-134T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BTD32-134T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles