Trépan R

Trépan R
[Features]
· Easy rounding change: Various round chamfering is possible by exchanging the tip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20XR

Référence pièce
20XR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

264.55 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
R Size (R)(mm) 0.5 to 4 Number of flutes 1 φD1(mm) 19
D2(mm) 20 Overall Length L(mm) 126 Compatible Tip N43GXR-0.5R~4R

Vous vous trouvez sur la page de Trépan R, le numéro d'article est le suivant: 20XR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20XR.

Assistance technique