Écrou à mâchoire【3 pièces par conditionnement】

Écrou à mâchoire
[Features]
· In machining that utilizes multiple chucks, tooling changes are made more efficient by setting a jaw nut on the replacement claw.
· Ideal for pallet changers or workpiece gripper chucks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JT-H-HO1MA-6
JT-H-HO1MA-8
JT-H-HO1MA-10
JT-H-HO27M-6
JT-H-HO27M-8
JT-H-HO27M-10
JT-K-B206
JT-K-B208
JT-K-B210
JT-K-HO-6
JT-K-HO-8
JT-K-HO-10
JT-M-M6
JT-M-M8
JT-M-M10
JT-N-N6
JT-N-N8
JT-N-N10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Length
(mm)
Base Surface Width
(mm)
Height
(mm)
Upper level width
(mm)
Tip width
(mm)
Screw Trusco Code Mass
(g)

99.89 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Howa371721.5126M10289-9973150

107.45 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Howa462023.5148M12289-9981330

111.73 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Howa512323.5168M12289-9965350

99.89 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Howa371721.5126M10290-0017150

107.64 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Howa452226.5168M12290-0025350

112.62 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Howa522427.51810M14289-9990450

99.89 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Kitagawa3817.518.5126M10290-0033150

106.74 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours For Kitagawa46.520.520.5148M12290-0041250

112.26 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Kitagawa5522.521.5168M12290-0050400

99.89 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Kitagawa36.517.522.5126M10290-0076150

107.45 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Kitagawa4820.525.5148M12290-0084330

112.62 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours For Kitagawa5522.525.5168M12290-0068450

101.65 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Matsumoto4017.520117M8300-6832150

109.04 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Matsumoto452023148M12300-6841330

114.49 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Matsumoto5223231615M12300-6859450

101.48 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Nikko4113.514.5117M8300-6867130

108.76 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Nikko501915.5149M10300-6875300

114.22 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours For Nikko5126212014M12300-6883420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features With machining that utilizes multiple chucks, tooling changes are made more efficient by setting a finished nut on the replacement claw. Ideal for pallet changers or workpiece gripper chucks.

Assistance technique