Mandrin à 3 mors (type à mors intégrés), mors intérieurs et extérieurs interchangeables

Mandrin à 3 mors (type à mors intégrés), mors intérieurs et extérieurs interchangeables
  • Remise sur volume
[Features]
· This claw is treated with high hardness heat treatment for excellent durability.
· Internal and external jaws can be exchanged and used for outstanding economy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC110F
SC130F
SC165F
SC190F
SC230F
SC273F
SC310F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chuck diameter
(mm)
Grip Power
(kN)
Outer Diameter Grip
(mm)
I.D. Grip
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

686.45 €

1 6 jours 112172~9030~80239-10823300

731.84 €

1 10 jours 132242~10533~94239-10914700

801.36 €

1 5 jours 167313~13443~122239-11048000

936.28 €

1 10 jours 192313~15248~150239-111212000

1,195.78 €

1 10 jours 233374~18756~175239-112119000

1,599.87 €

1 10 jours 274465~22063~208239-113927000

2,257.86 €

1 10 jours 310555~25268~238239-114737000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features This claw is treated with high hardened heat treatment for excellent durability. Inner and outer claws can be exchanged for high economic merit. Specifications Chuck uses 3 hard solid jaws which mount front-back in conformation with Japanese JIS standards (inner jaw, outer jaw)

Assistance technique