Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GLW100 |
GLW150 |
GLW200 |
GLW250 |
GLW300 |
GLW400 |
GLW500 |
GLW600 |
GLW800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | Pocket (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 192 | 100 | 100 | 129-1513 | 1010 | |
81.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 242 | 150 | 100 | 129-1521 | 1080 | |
98.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 292 | 200 | 120 | 129-1530 | 1230 | |
110.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 342 | 250 | 120 | 129-1548 | 1300 | |
131.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 392 | 300 | 120 | 129-1556 | 1450 | |
115.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 492 | 400 | 120 | 129-1564 | 1750 | |
133.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 592 | 500 | 120 | 129-1572 | 2050 | |
148.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 692 | 600 | 120 | 129-1581 | 2350 | |
130.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 892 | 800 | 120 | 129-1599 | 2950 |
Loading...
Frame Dimensions A(mm) | 21.4 | Frame Dimensions B(mm) | 10.4 | Material | Special Steel |
---|---|---|---|---|---|
Features | Shaft end is a standard wooden type. Great for wide applications in woodworking and sheet metal work. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
Pocket(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles