Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PV-75 |
PV-100 |
PV-125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Trusco Code | Width (mm) | Height (mm) | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Tightening Force (kN) | Mounting Dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 165 | 125-7455 | 167 | 52 | 84 | 75 | 25 | 12 | 128 | 3700 | |
248.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 125-7463 | 200 | 60 | 104 | 100 | 32 | 13 | 153 | 5600 | |
330.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 230 | 125-7471 | 225 | 69 | 132 | 120 | 38 | 14 | 181 | 8500 |
Loading...
Main Body Material | Cast Iron | Features | A V groove cap (HRC50 to 55 hardness), which is useful for fastening round and irregular articles, is included as standard equipment and provides an excellent retaining force. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Width(mm)
Height(mm)
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Tightening Force(kN)
Mounting Dimension(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles