Étau de précision (type serrage à clé) Filetage femelle pour le type VA

Étau de précision (type serrage à clé) Filetage femelle pour le type VA
  • Remise sur volume
Precision finishing by total quenching, total grinding. Precision can be retained for long periods of time to prevent uplift. Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VA50M
VA65M
VA75M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Compatible Model Mass

61.59 €

1 Disponible 7 jours 301-1208VA-5053 g/set

61.83 €

1 Disponible 7 jours 301-1216VA-6578 g/set

61.84 €

1 Disponible 9 jours 326-5781VA-7581 g/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Precision finishing by total quenching and total grinding. Precision can be retained for a long period of time in order to prevent uplift. Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing. Specifications Perpendicularity of within ±0.005 mm/100 mm. Parallelism of within ±0.005 mm/100 mm. Material (Main Body) Carbon tool steel (SKS-93) (hardness HRC56 to 60)

Assistance technique