Étau de précision (type serrage à clé)

Étau de précision (type serrage à clé)
  • Remise sur volume
[Features]
· Precision finishing by total quenching, total grinding.
· Precision can be retained for a long period of time in order to prevent uplift.
· Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing.
[Applications]
· It is secured to an electromagnetic chuck and used in precision machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TVB-50
TVB-65
TVB-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Overall Width
(mm)
Full height
(mm)
Max. Tightening Force
(kN)
Mass

313.51 €

1 Disponible 6 jours 149328-584747742947574.901700g

400.87 €

1 9 jours 169328-585562893462627.842800g

496.64 €

1 Disponible 6 jours 189328-586372993472667.844100g

Loading...

  1. 1

Informations de base

Details Type Quick Shift / Lifting Prevention Structure Type Features Precision finishing by total quenching and total grinding. Precision can be retained for a long period of time in order to prevent uplift. Excellent squareness and parallelism enable super-precise processing. Specifications Perpendicularity of within ±0.005 mm/100 mm. Parallelism of within ±0.005 mm/100 mm.
Material (Main Body) Carbon tool steel (SKS-93) (hardness HRC56 to 60)

Assistance technique