Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KV-100 |
KV-125 |
KV-150 |
KV-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Trusco Code | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Full height (mm) | Vise Length (mm) | Vise Width (mm) | Base Length (mm) | Base width (mm) | Max. Tightening Force (kN) | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442.24 € | 1 | 6 jours | 121-6406 | 102 | 65 | 35 | 112 | 310 | 123 | 175 | 123 | 7.84 | 10000g | ||
616.07 € | 1 | 7 jours | 121-8280 | 132 | 82 | 37 | 131 | 382 | 148 | 209 | 148 | 9.80 | 17000g | ||
751.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 121-6422 | 153 | 112 | 43 | 150 | 465 | 183 | 257 | 183 | 12.74 | 27000g | |
1,510.69 € | 1 | Disponible | 9 jours | 121-6431 | 204 | 150 | 63 | 189 | 608 | 233 | 350 | 233 | 16.66 | 57000g |
Loading...
Details Type | With Rotating Table | Material | Ordinary Cast Iron (FC250) | Features | The upper vise section can be rotated sideways 360°. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Trusco Code
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Full height(mm)
Vise Length(mm)
Vise Width(mm)
Base Length(mm)
Base width(mm)
Max. Tightening Force(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles