Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2030 |
TB-2031 |
TB-2032 |
TB-2033 |
TB-2034 |
TB-2035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 10 | 6 jours | Steel Wire | 0.2 | 297-3413 | 60(g) | - | ||
13.18 € | 2 | 6 jours | Stainless Steel | 0.2 | 297-3448 | 60(g) | SUS304 | ||
5.46 € | 1 |
Jour même
Stock | Nylon 66 | 0.3 | 297-3464 | 50(g) | - | ||
7.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Wrapping | 0.17 | 297-3421 | 60(g) | - | |
10.85 € | 5 | 6 jours | Brass | 0.15 | 297-3430 | 55(g) | - | ||
9.60 € | 5 | 6 jours | Hog hair | - | 297-3456 | 50(g) | - |
Loading...
Type | Brosse en glissière | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Material (handle) | Steel | Overall Length(mm) | 215 |
Features | Fits perfectly in the toolbox and is meant for light jobs. Narrow width makes it suitable for detailed jobs. Suitable for 6 types of materials, and can be used for all types of maintenance jobs. | Application | For tasks such as rust removal and deburring of metal products, as well as coat peeling. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles