Brosse en bambou assemblée à la main, poignée courbe pour les professionnels

Brosse en bambou assemblée à la main, poignée courbe pour les professionnels
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a high-quality product hand-made by artisans.
· Has a large amount of bristles which are tough and do not easily come off.
[Applications]
· Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB-3014

Référence pièce
TB-3014
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.64 €

5 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse à poignée en bambou Number of lines(Row) 4 Planting(mm) 66
Hair length(mm) 20 Product wool material Nylon 66 Wire diameter(mm) 0.2
Overall Length(mm) 320 Width(mm) 20 Trusco Code 258-9168
Mass 45(g) Features It is a high-quality product hand-made by artisans. It has a large amount of bristles which are tough and do not easily come off. Application Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere.

Vous vous trouvez sur la page de Brosse en bambou assemblée à la main, poignée courbe pour les professionnels, le numéro d'article est le suivant: TB-3014.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB-3014.

Assistance technique