Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 16/5/2021 à 1:00 (CEST) 17/5/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petit coupe-câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CC-0300

Référence pièce
CC-0300
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass (g) Features Application

27.73 €

Disponible 5 jours 260You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors.For cable cutting.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 215 Cutting Capacity IV Line(mm2) 22 Trusco Code 367-2531

Vous vous trouvez sur la page de Petit coupe-câble, le numéro d'article est le suivant: CC-0300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CC-0300.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique