Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSL-1002
Suction Surface Size(mm) | φ123 | Maximum Absorption Power(kg) | 30 | Trusco Code | 276-0568 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Pulling up the movable grip creates the vacuum state in the space between the rubber and the object, allowing absorption. It is used for gripping things that are difficult to carry, such as glass plate and metal plate lifting, movement of steel plates without handle, etc. | Mass(g) | 480 |
Vous vous trouvez sur la page de Ventouse de levage, 30 kg, le numéro d'article est le suivant: TSL-1002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSL-1002.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles