Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSL-1003-2
Suction Surface Size(mm) | φ117 | Maximum Absorption Power(kg) | 25 | Trusco Code | 423-8184 |
---|---|---|---|---|---|
Features | This is grip-shaped so that you can suction it on the side, and this is useful when you need to raise the steel shelves. | Mass(g) | 800 |
Vous vous trouvez sur la page de Ventouse de levage pour surfaces verticales, le numéro d'article est le suivant: TSL-1003-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSL-1003-2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles