Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RBW-632-YG
Frontage(mm) | 360 | Depth(mm) | 360 | Height(mm) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 150 | Color | Young Green | Uniform Load Capacity(kg/stage) | 50 |
Trusco Code | 366-3078 | Number of Steps(Level) | 2 | Features | The top panel and shelf can be flipped for use as a flat-type item. |
Caster | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Double Stopper) 75 mm (2 Pieces) | Mass(g) | 6000 | Shelf Material | Steel (Baked Melamine Coating) |
Post Material | Steel (Baked Coating) | Caster Bracket Material | Steel (Chrome plating finish) | Wheel Material | Rubber |
Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles