Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30302 |
30304 |
30305 |
30308 |
30310 |
30311 |
30312 |
30314 |
30316 |
30317 |
30318 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 0.15 | 20 | 22000 | 383-3437 | 50 | |
56.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 0.26 | 20 | 22000 | 335-2218 | 50 | |
50.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 0.35 | 20 | 22000 | 335-2226 | 60 | |
67.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 23 | 0.15 | 17 | 20000 | 383-3445 | 70 | |
54.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 23 | 0.26 | 17 | 20000 | 335-2234 | 75 | |
51.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 23 | 0.35 | 17 | 20000 | 335-2242 | 75 | |
50.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 23 | 0.5 | 17 | 20000 | 383-3453 | 80 | |
93.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 0.15 | 15 | 20000 | 383-3461 | 120 | |
73.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 0.26 | 15 | 20000 | 335-2251 | 120 | |
61.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 0.35 | 15 | 20000 | 335-2269 | 120 | |
61.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 30 | 0.5 | 15 | 20000 | 383-3470 | 120 |
Loading...
Product Type | Brosse d'extrémité | Shaft Diameter(mm) | 6 | Hair material | Steel Wire |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 29 | Features | The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance. | Application | Cylinder hole and inside surface deburring, paint removal and surface processing. |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles