Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
153B-2 |
153B-3 |
153B-4 |
153B-6 |
153B-7 |
153B-10 |
153B-11 |
153B-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 € | 3 | Disponible | 6 jours | 0.1 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 400-9860 | 4 | |
10.63 € | 3 | 6 jours | 0.1 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 400-9878 | 4 | ||
9.55 € | 3 | 7 jours | 0.1 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 400-9886 | 4 | ||
8.42 € | 5 | 9 jours | 0.2 | Nylon | Finishing, glazing, cleaning | 400-9894 | 3 | ||
35.00 € | 1 | 6 jours | 0.25 | Diamond #600 | For polishing metals and ceramic products | 400-9908 | 3 | ||
15.39 € | 3 | 6 jours | 0.2 | Aramid | Finish cleaning of metals, etc. | 400-9916 | 3 | ||
14.60 € | 3 | 6 jours | 0.15 | Mono-Eight | Finishing and Cleaning with Reduced Static Electricity | 400-9924 | 3 | ||
13.18 € | 3 | 6 jours | 0.3 | Nylon with abrasive grain | Polishing of various metal products, deburring, and scale removal. | 400-9932 | 3 |
Loading...
Product Type | Brosse de type biseau | Outer Diameter(mm) | 15 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 | Features | A bevel type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation. |
Application | Optimal for fine corner polishing with hairs protruding at an angle from the bevel. |
Configurer
Propriétés de base
Wire diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles