Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Material Details | Blade Length 1 (mm) | Edge Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 15 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 15 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 14.4 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 14.4 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 13.9 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 13.9 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 13.3 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 13.3 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 12.8 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 12.8 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 12.2 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 12.2 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 11.7 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 11.7 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 11.1 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 11.1 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 10.5 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 10.5 | Honing Edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Aluminium[○] / Résine[○] | Carbide K10 type | 10 | Sharp edge | ||
27.37 € | 12 | 9 jours | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] | Carbide M20 type | 10 | Honing Edge |
Loading...
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | Number Contained In A Packet(Piece) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Number of operating corners | 2 |
Configurer
Propriétés de base
work material
Material Details
Blade Length 1(mm)
Edge Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles