Référence fabricant: SSM-05S
Marque: NIHON GC KOGYO
Prix: 35.48 €
Délai de livraison: 5 jours
Height: 0.5 mm
Width: 0.5 mm
Set Content: NSOS 05A、NSBS 05A、NSRS 05A、SNH-07
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SSM-05S
Product Type | Meule en fibre céramique | Particle Size(#) | 800 / 400 / 1200 | Length(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Orange / Blue / Red |
Vous vous trouvez sur la page de Nouvelle super pierre, mini jeu, le numéro d'article est le suivant: SSM-05S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSM-05S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Height(mm)
Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SSM-07S |
SSM-09S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Height (mm) | Width (mm) | Set Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.48 € | 1 | 5 jours | 0.7 | 0.7 | NSOS 07A、NSBS 07A、NSRS 07A、SNH-09 | ||
35.13 € | 1 | 5 jours | 0.9 | 0.9 | NSOS 09A、NSBS 09A、NSRS 09A、SNH-13 |