• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud en spirale (pour vis métallique)

Taraud en spirale (pour vis métallique)

[Features]
· A spiral tap for general steel.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials: General steel, low/medium carbon steel, alloy steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-H-SP-M3X0.5
T-H-SP-M4X0.7
T-H-SP-M5X0.8
T-H-SP-M6X1.0
T-H-SP-M8X1.25
T-H-SP-M10X1.5
T-H-SP-M12X1.75
T-H-SP-M14X2.0
T-H-SP-M16X2.0
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch
(mm)
Overall Length L
(mm)
Thread Length
(mm)
shank diameter
(mm)
Shank square part
(mm)
Pilot Hole Dia.
(mm)
Trusco Code Other Work Materials Application Surface Treatment Material Accuracy

11.26 €

4 jours M30.5461843.22.5391-3058General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

10.99 €

4 jours M40.7521354.03.3391-3066General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

11.23 €

4 jours M50.860165.54.54.2391-3074General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

11.73 €

4 jours M61621964.55.0391-3082General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

15.27 €

4 jours M81.2570226.25.06.8391-3091General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

17.98 €

4 jours M101.5752475.58.5391-3015General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

23.62 €

4 jours M121.7582298.56.510.3391-3023General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

30.10 €

4 jours M142883010.58.012.0391-3031General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

39.80 €

4 jours M162953212.510.014.0391-3040General Steel, Low/medium Carbon Steel, Alloy SteelFor Blind Hole MachiningOxidizingHigh-Speed Steel (HSS-E)JIS2 Grade

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium High-Speed Steel
work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel casting (SC) Tap Type Spiral Tap Hole type For blind hole

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique