Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPB-330-60 |
SPB-330-120 |
SPB-330-320 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abrasive material | Color | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.34 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | C 60 | Céramique (SG ou A) | Black | 296-0826 | |
58.34 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | A120 | Alundum (alumine) (AA ou A) | Brown | 296-0834 | |
58.34 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | A320 | Alundum (alumine) (AA ou A) | Reddish Brown | 296-0842 |
Loading...
Tool Used | Outils électriques et pneumatiques | Width(mm) | 10 | Length(mm) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
With/without joints | N/A | Features | Minimal clogging of mesh, allowing for a uniform finish. Through special manufacturing methods, abrasive grains are uniformly applied to all fibers of the product. This achieves a beautifully-finished surface and long lifespan. Can be used in all conditions. Features outstanding water resistance and oil resistance. Can be used with all air tool manufacturers. | Application | Polishing finish for inside grooves and pipes. Surface treatment of sheet iron. Surface finishing of aluminum bronze and other metal products. |
Pcs./Box.(pc.) | 20 | Mass(g/box) | 167 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abrasive material
Color
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles