Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
14015 |
14045 |
14060 |
14064 |
14065 |
14081 |
14083 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | blade diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Thickness (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 130 | 16 | 20000 | 0.20 | 297-4118 | 8 | |
60.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 130 | 19 | 20000 | 0.55 | 297-4126 | 12 | |
66.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 240 | 22 | 20000 | 0.30 | 297-4134 | 12 | |
77.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 22 | 20000 | 0.50 | 297-4142 | 12 | |
89.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 400 | 24 | 20000 | 0.22 | 297-4151 | 11 | |
123.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 30 | 13000 | 0.30 | 297-4169 | 12 | |
152.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 45 | 10000 | 0.35 | 297-4177 | 13 |
Loading...
Classification | Barre d'électrodéposition | Type | Disque diamanté, mandrin | Shape | Plat |
---|---|---|---|---|---|
Material/abrasive | Diamant | Shaft Diameter(mm) | 3 | Overall Length(mm) | 47 |
Features | The electrodeposition type has greater protrusion of diamond abrasive grains and features significant concentration to deliver superior grinding force. | Application | Ideal for groove milling and cutting of substrates, etc., made from hard and brittle materials (cemented carbide, ceramic, stone, glass, and silicon). |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
blade diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Thickness(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles