« Clé Catcher » (lot de 7 pièces, avec ressort et billes d'acier)

« Clé Catcher » (lot de 7 pièces, avec ressort et billes d'acier)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Spring steel and steel ball are embedded in the head ball point. (3.0 mm – 6.0 mm)
· Convenient for tightening screws in recessed places, because it holds bolts firmly from inside.
· The new structure of the ball point part enables work with one side tilted at a 25°angle.
· Steel balls have a hardness of HRC 60°or more and do not wear.
[Applications]
· Fastening of cap bolts and set screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

APTS710

Référence pièce
APTS710
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.16 €

17.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Content(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6 Set Content(piece) 7
Trusco Code 396-0846 Mass 100 g/set Features Spring steel and steel ball are embedded in the head ball point. (3.0-6.0 mm) bolts are held firmly from inside, so useful for tightening screws in recessed places. Ball point with new structure, achieving operation at 25°inclination to one side. Steel ball is HRC60 or higher hardness, so does not wear.
Accessory Plastic Holder

Vous vous trouvez sur la page de « Clé Catcher » (lot de 7 pièces, avec ressort et billes d'acier), le numéro d'article est le suivant: APTS710.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article APTS710.

Assistance technique