Clé de forme Dax【1-9 pièces par conditionnement】

Clé de forme Dax
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the underneck has a short design, the wrench can be easily inserted into and taken out of places where there is very little space above the bolt.
· The double-ended wrench has opposite-side bending and opposite-angle bending on each end, making it ideal for places with narrow openings. (Available with the range of 30°)
[Applications]
· Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DY-0150
DY-0200
DY-0250
DY-0300
DY-0400
DY-0500
DY-0600
DY-0800
DY-1000
DYS0910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Trusco Code Mass Accessory

12.22 €

1 Disponible 6 jours 1.5Unité906--364-15111.5g-

12.23 €

1 Disponible 6 jours 2Unité1006.5--364-15202.5g-

12.25 €

1 Disponible 6 jours 2.5Unité1128--364-15385.0g-

12.28 €

1 Disponible 6 jours 3Unité12610--364-15468.0g-

13.17 €

1 Disponible 6 jours 4Unité14212--364-155417.0g-

15.25 €

1 Disponible 6 jours 5Unité16014--364-156230.0g-

19.58 €

1 Disponible 6 jours 6Unité18018--364-157157.0g-

25.82 €

1 Disponible 6 jours 8Unité20023--364-1589100.0g-

37.54 €

1 Disponible 6 jours 10Unité22427.5--364-1597183.0g-

93.22 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1.5 ~ 10Produit du jeu--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109364-1601400 g/setHolder

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Features Since the underneck has a short design, the wrench can be easily inserted into and taken out of places where there is very little space above the bolt.

Assistance technique