Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie

Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.
· Can be used with one side of the ballpoint portion tilted 25°.
· T-shaped handle is easy to grasp.
· This product has black oxide surface processing.
· The hardness is HRC 50-57.
[Applications]
· Suitable for machine maintenance and maintenance repair work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSBR-20

Référence pièce
TSBR-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.92 €

3.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type T Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 2
Single Product/Set Classification Unité Overall length (L dimension)(mm) 150 Overall Width(mm) 86
Trusco Code 342-9644 Mass(g) 23 Features Suitable for machinery and maintenance repair work. Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation. T-type handle shape is easy to grasp. Surface is black oxide finished.
Hardness HRC50~57

Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, poignée en T, à tête sphérique, brunie, le numéro d'article est le suivant: TSBR-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSBR-20.

Assistance technique