Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GX-40
Type | Clé hexagonale | Tip Type | Type standard | Width across flat dimension(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall length (L dimension)(mm) | 80 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 22 |
Trusco Code | 125-3751 | Mass(g) | 10 | Features | Use the shorter end and hold the longer end to tighten with greater force. Use the longer end and hold the shorter end to handle the product to tighten at greater rotating speed. |
Material | Chrome Vanadium Steel | Hardness | HRC54~59 |
Vous vous trouvez sur la page de Clé hexagonale, le numéro d'article est le suivant: GX-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GX-40.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles